PTI 2,5-PE/L/L - Instalační svornice ochranného vodiče
3213949

Instalační svornice ochranného vodiče, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 24 A, Svorky Push-in, 1., 2. a 3. patro, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zdvojené prostory pro funkční prvek na všech patrech