Montážní materiál
AP-NLS N - Krycí profil
AP-NLS N
-
Krycí profil
1013634
Krycí profil, výška: 300 mm, barva: průhledná
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Poznámky
Všeobecně
pro přípojnici nulového vodiče
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Krycí profil
Rozměry
Výška
300 mm
Údaje o materiálu
Barva
transparentní
Třída hořlavosti podle UL 94
V0
Podmínky okolního prostředí a životnosti
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz)
-60 °C ... 85 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava)
-25 °C ... 55 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)
-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)
-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)
30 % ... 70 %
Obchodní data
Objednací číslo
1013634
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
BE2
Kód výrobku
BE2ZWX
GTIN
4055626492094
Hmotnost/kus (včetně obalu)
13,08 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
9,941 g
Číslo celní sazby
39169010
Země původu
DE
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27141190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EU REACH SVHC
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)
Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Příslušenství
NLS-CU 3/10 SN 1000MM
-
Přípojnice N
0402174
ZBF 5:UNBEDRUCKT
-
Proužky označovacích štítků plochý
0808642
ZBF10:UNBEDRUCKT
-
Proužky označovacích štítků plochý
0809997
Často vyhledávané
Nosné lišty
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu