Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

PTI 16-NLS-FI BU - Instalační svorka
1030131

Instalační svorka, s funkcí koncového držáku, jmenovité napětí: 1000 V, jmenovitý proud: 70 A, Svorky Push-in, 1. Patro, Jmenovitý průřez: 16 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 25 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty