EAC
ID schválení: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
ID schválení: KZ7500651131219505cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 |
CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
300 V | 0,5 A | 28 - 12 |