Příruba pro připevnění zástrček COMBI
STTB 2,5/2P-FS
-
Uzavírací příruba
3061428
Uzavírací příruba, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
| Typ produktu | Příruba |
| Počet řad | 2 |
| Šířka | 5,2 mm |
| Šířka krytu | 2,2 mm |
| Výška | 71,5 mm |
| Hloubka | 40 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 55 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
| Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
| Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 3061428 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | BE2 |
| Kód výrobku | BE214Z |
| GTIN | 4046356555067 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 6,032 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 5,83 g |
| Číslo celní sazby | 39269097 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,035 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
CEC 2,5 - Záslepka 3062757
-
WST 2,5 - Výstražný kryt 3030941
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
DFS-SP-H 2,5 - Přírubové víko 3061431
-
DFS-SPB 2,5 - Přírubové víko 3061444
-
DFS-SPDB 2,5 - Přírubové víko 3061457
Vaše výhody
Obrysy i dělením shodné se svornicovými základnami
Připevnění automaticky v uzavírací přírubě
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno