PTIO 1,5/S/4-PE-LED 24 RD
-
Svorka iniciačního/akčního prvku
3244467
Svorka iniciačního/akčního prvku, s červenou světelnou indikací a funkcí ochranného vodiče, jmenovité napětí: 24 V, jmenovitý proud: 13,5 A, počet přípojek: 5, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Proud a napětí určuje odpor a světelná indikace. |
Typ produktu | Svorka senzoru/aktoru |
Počet přípojek | 5 |
Počet řad | 4 |
Potenciály | 4 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 4 kV |
Rozsah napětí světelné indikace | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Rozsah proudu světelné indikace | 0,31 mA ... 0,95 mA |
Rozsah napětí světelné indikace | 15 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 14 |
Poznámka | Dodržujte prosím proudovou zatížitelnost nosných lišt. |
Délka odizolování | 8 mm |
válečkový kalibr | A1 / B1 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 16 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 1 mm² doporučuje se použití koncovky vodiče AI-S 1-8 TQ, č. výrobku 1200293 |
Jmenovitý proud | 13,5 A |
Zatěžovací proud maximální | 13,5 A |
Jmenovité napětí | 24 V |
Jmenovitý průřez | 1,5 mm² |
Průřezy přípoje přímo zásuvné | |
Průřez vodiče tuhý | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,34 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,34 mm² ... 1 mm² |
Šířka | 3,5 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 90,8 mm |
Hloubka | 40 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 41,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 48,5 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Zkouška napěťovým impulzem | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 4,8 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Provozní elektrická pevnost | |
Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,5 kV |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Mechanická pevnost | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Upevnění na nosiči | |
Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 35 |
Zkušební síla požadovaná hodnota | 1 N |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
Rychlost rotace | 10 ot./min |
otočení | 135 |
Průřez vedení/hmotnost | 0,14 mm² / 0,2 kg |
1,5 mm² / 0,4 kg | |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Stárnutí | |
Teplotní cykly | 192 |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
Doba působení | 30 s |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3244467 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2218 |
GTIN | 4055626009322 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,7 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 10,7 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250112 |
ECLASS-15.0 | 27250112 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000900 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-3,5 - Zástrčný můstek 3213014
-
FBS 3-3,5 - Zástrčný můstek 3213027
-
FBS 4-3,5 - Zástrčný můstek 3213030
-
FBS 5-3,5 - Zástrčný můstek 3213043
-
FBS 10-3,5 - Zástrčný můstek 3213056
-
FBS 20-3,5 - Zástrčný můstek 3213069
-
FBS 50-3,5 - Zástrčný můstek 3000706
-
FBS 2-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213086
-
FBS 3-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213099
-
FBS 4-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213109
-
FBS 5-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213112
-
FBS 10-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213125
-
FBS 20-3,5 BU - Zástrčný můstek 3213138
-
FBS 50-3,5 BU - Zástrčný můstek 3000708
-
FBS 2-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213153
-
FBS 3-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213167
-
FBS 4-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213180
-
FBS 5-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213183
-
FBS 10-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213196
-
FBS 20-3,5 GY - Zástrčný můstek 3213206
-
FBS 50-3,5 GY - Zástrčný můstek 3000707
-
D-PTIO 1,5/S/4 - Koncová krytka 3244588
-
UCTU-TM (3,5X7) - Značkovače pro svorky 0803666
-
DS-PTIO 1,5/S - Segment krytu 1045987
-
AI-S 1 - 8 TQ - Dutinka vodiče 1200293
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PS-3,5 - Zkušební zástrčka 3031010
-
DP PS-3,5 - Distanční deska 3031011
-
PS-3,5/E - Zkušební zástrčka 3031012
-
ZBF 3,5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0829392
-
ZBF 3,5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0829394
-
ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801406
-
ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0801407
-
UCT-TMF 3,5 - Značkovače pro svorky 0829486
-
UCT-TMF 3,5 CUS - Značkovače pro svorky 0829644
-
PTIO-IN 2,5/4-PE OG - Svorka iniciačního/akčního prvku 3244481
-
ST-BW 0 - Ovládací nástroj 1200135
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Lisovací kleště 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Lisovací kleště 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - Lisovací kleště 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - Lisovací kleště 1213156
-
CRIMPFOX 10S - Lisovací kleště 1212045
-
CRIMPFOX 6H - Lisovací kleště 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - Lisovací kleště 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - Lisovací kleště 1212720
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
-
CRIMPFOX 6T - Lisovací kleště 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - Lisovací kleště 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - Lisovací kleště 1212043
-
CRIMPFOX-M - Lisovací kleště 1212072
Vaše výhody
Připojovací svorky push-in se vyznačují kromě vlastností systému CLIPLINE complete jednoduchým zapojením vodičů s koncovkou vodiče nebo tuhými vodiči bez pomoci nástrojů.
Kompaktní provedení a čelní připojení umožňují zapojení na nejmenším prostoru
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno