FL ISOLATOR se používá ke galvanickému oddělení v sítích Ethernet založených na mědi. Rozdíly potenciálů jsou v průmyslovém prostředí neustálým problémem pro přenos dat bezpečný proti rušení. Vysoce jakostním oddělením až 4 kV jsou drahé přístroje pro Ethernet a rozhraní bezpečně chráněná. Tím se dosáhne zvýšené odolnosti proti rušení za průmyslového namáhání.
FL ISOLATOR 100-RJ/SC
-
Síťový odpojovač
2313928
Pasivní síťový izolátor ke galvanickému oddělování v sítích Ethernetu. Na ochranu přístrojů Ethernet před rozdíly potenciálů do 4 kV. Použitelný pro přenosovou rychlost až 100 MBit/s. Přípojka prostřednictvím RJ45 a výměnné šroubové svorky COMBICON.
Detaily výrobku
Typ produktu | Síťový izolátor |
MTBF | 5575 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
3094 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
Galvanické oddělení | Ethernet // Ethernet |
Izolační napětí vstup/výstup | 250 Veff |
Zkušební napětí datového rozhraní/datového rozhraní | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Napájení | |
Utahovací moment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Signál | Ethernet |
PROFINET | |
Data: Rozhraní Ethernet, 10/100Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s |
Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
Počet kanálů | 1 |
Délka přenosu | ≤ 100 m (Celková délka přes oba porty (v závislosti na přenosové rychlosti a použitém vedení)) |
Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Počet kanálů | 1 |
Max. průřez vodiče, ohebný | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, ohebný | 0,14 mm² |
Max. průřez vodiče, tuhý | 1,5 mm² |
Min. průřez vodiče, tuhý | 0,14 mm² |
Průřez vodiče AWG max. | 16 |
Průřez vodiče AWG min. | 26 |
Šířka | 22,5 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 92 mm |
Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 25g, trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 75 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UL, USA / Kanada | |
Označení | 508 Listed |
Test škodlivých plynů | |
Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Lodní stavitelství | |
Označení | DNV GL |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | A |
Vibrace | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Elektromagnetické VF pole | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetické VF pole | |
Frekvenční rozsah | 26 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
Síla pole | 20 V/m |
Poznámka | kritérium A |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Poznámka | kritérium A |
Napětí | 10 V |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Rádiové rušivé napětí dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Rádiové rušivé záření dle EN 55011 | Třída B oblast použití průmysl a obytné stavby |
Normy/předpisy | EN 50121 a EN 50155 (pro železniční aplikace) |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Objednací číslo | 2313928 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNC |
Kód výrobku | DNC332 |
Strana katalogu | Strana 365 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356575072 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 125,5 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 90 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
PP-RJ-RJ - Propojovací panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Propojovací panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Propojovací panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Propojovací panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Propojovací panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Propojovací panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Propojovací panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Propojovací panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Propojovací panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Propojovací panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2891686
Vaše výhody
Napájení není potřebné
Dielektrická pevnost do 4 kV
Ochrana před agresivními vlivy prostředí ve zvláště drsném průmyslovém prostředí lakovanou deskou plošných spojů
Galvanické oddělení datových vedení a kabelového stínění
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... +85 °C
Montáž na nosnou lištu EN
Přenosová rychlost až 1000 MBit/s
Trvalé izolační napětí 250 VRMS
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno