TC MGUARD RS4000 4G ATT VPN - Směrovač
1010463

Bezpečnostní zařízení, verze pro AT&T (USA), rozhraní WAN a rozhraní 4 G mobilních telefonních sítí, slot pro SD kartu, 10 VPN tunelů, inteligentní firewall s plným rozsahem funkcí, směrovač s NAT/1:1 NAT, volitelně CIFS Integrity Monitoring, řízený přepínač se 4 porty

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Integrovaný přepínač se 4 porty
Nejvyšší bezpečnost s protokolem IPsec na vrstvě 3
Webová správa, SNMP
Výměnná konfigurační paměť
Rozhraní RS-232 s funkcí serveru COM k integraci sériových přístrojů
Flexibilní routing
Až 10 paralelních tunelů VPN (volitelně až 250 s dodatečnou licencí)
Podpora aktuálních certifikátů, jako je x509.v3
Stateful-Inspection-Firewall pro dynamické filtrování
Rozšířený rozsah teplot