UT 4-QUATTRO-TG P/P BU - Rozpojovací svornice
3073089

Rozpojovací svornice, Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů.
Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., se šrouby pro zkušební zásuvku k uchycení zkušebních zástrček, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty