P-FU 5X20 - Pojistková zástrčka
3036806

Pojistková zástrčka, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 6,3 A, typ připojení: Zásuvné připojení, typ pojistky: G / 5 x 20, způsob montáže: Montáž zasunutím, barva: černá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Možnost velkoplošného popisu
Zkušební kontakty na obou stranách pojistky
Varianty s bipolární indikací závady
Použitelná pro ochranu před přetížením a zkratem