UT 2,5-TG BU
-
Rozpojovací svornice
3046579
Rozpojovací svornice, Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky., jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá
Detaily výrobku
Všeobecně | Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky. |
Typ produktu | Rozpojovací svornice |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 2 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Jmenovitý průřez AWG | 12 |
Patro 1 nahoře 1 dole 1 | |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Délka odizolování | 9 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 26 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Jmenovitý proud | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V (Proud a napětí se stanoví podle použité zástrčky.) |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Výška | 57,8 mm |
Hloubka na NS 35/7,5 | 47,5 mm |
Hloubka na NS 35/15 | 55 mm |
Barva | modrá (RAL 5015) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Výdej tepla kalorimetrický NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3046579 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Prodejní kód | BE1 |
Kód výrobku | BE1132 |
Strana katalogu | Strana 151 (C-1-2019) |
GTIN | 4046356285902 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 10,05 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,6 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250107 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 90cd449e-bcdd-48ab-ac55-56978d04318e |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
FBS 2-5 - Zástrčný můstek 3030161
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB UT 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3047060
-
RB UT 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3047277
-
RB UT 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3047073
-
RB UT 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3047251
-
D-UT 2,5/4-TWIN - Koncová krytka 3047141
-
ATP-UT-TWIN - Oddělovací deska sekcí 3047183
-
P-CO XL-UT - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036799
-
P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032447
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-DI GY - Rozpojovací zástrčka 3047390
-
P-DI GN - Rozpojovací zástrčka 1071062
-
LPO 2,5/E - Odbočný konektor 3270516
-
LPO 2,5 - Odbočný konektor 3270517
-
LPS-5/E - Servisní konektor 3270520
-
LPS-5 - Servisní konektor 3270521
-
P-FU 5X20-5 - Pojistková zástrčka 3209235
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Pojistková zástrčka 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Pojistková zástrčka 3209240
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Pojistková zástrčka 3209251
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Pojistková zástrčka 3209264
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201895
-
NS 35/15 CAP - Koncový uzávěr 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1201798
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
P-FIX - Průchodkový konektor 3038956
-
P-CO - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032460
-
P-CO XL - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036797
-
P-CO XL SKN - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036798
-
CLIPFIX 35 - Koncovka 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Koncovka 3022276
-
E/NS 35 N - Koncovka 0800886
-
P-DI - Rozpojovací zástrčka 3036783
-
P-FIX - Průchodkový konektor 3038956
-
P-CO - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3036796
-
P-CO 1N4007/R-L - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032460
-
P-FU 5X20 LED 24 - Pojistková zástrčka 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Pojistková zástrčka 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Pojistková zástrčka 3036835
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
-
X-PEN 0,35 - Označovací kolík 0811228
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Šroubovák 1212587
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno