STS 2,5-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3035425

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, 1. Patro, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Jednoduché propojení i těch nejmenších ohebných vodičů
Pohodlné oddělení proudových obvodů díky implementovanému nožovému rozpojení
Umožňuje propojení jen jednou rukou
Žádné zmenšení průřezu při použití vodičů s koncovkami vodiče
Osvědčené zajištění proti vibracím díky pružicím prvkům kontaktu
Plná flexibilita díky jednotnému příslušenství CLIPLINE complete pro propojky, popisování a testování