ST 4-HEDI - Páková rozpojovací svornice
3035140

Páková rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá/oranžová

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Mimořádně kompaktní provedení
Oboustranný měřicí bod v bezpečnostní páce