ST 2,5-TWIN-MT OG
-
Nožová rozpojovací svornice
3037889
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, 1. Patro, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: oranžová
Detaily výrobku
Všeobecně | |
Poznámka | Max. zátěžový proud nesmí být překročen součtovým proudem všech připojených vodičů. |
Typ produktu | Rozpojovací svornice |
Počet přípojek | 2 |
Počet řad | 1 |
Potenciály | 1 |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 3 |
Zatěžovací rázové napětí | 6 kV |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0,77 W |
Počet přípojek na jedno patro | 3 |
jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
1. Patro | |
Typ připojení | Pružinová svorka |
Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
válečkový kalibr | A3 |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Průřez vodiče tuhý | 0,08 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 28 ... 12 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče (ohebného) | 0,08 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 28 ... 14 (převedeno podle IEC) |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² |
Jmenovitý proud | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Zatěžovací proud maximální | 20 A (při průřezu vodiče 4 mm²) |
Jmenovité napětí | 400 V |
Jmenovitý průřez | 2,5 mm² |
Šířka | 5,2 mm |
Šířka krytu | 2,2 mm |
Barva | oranžová (RAL 2003) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
skupina izolačního materiálu | I |
Izolační materiál | PA |
Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 130 °C |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) | úspěšně vykonáno |
Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 662) | úspěšně vykonáno |
Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) | úspěšně vykonáno |
Mechanické údaje | |
Otevřená boční stěna | Ano |
Chvění / pásmový rozkmit | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Zrychlení | 3,12g |
Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 30g |
Doba trvání rázu | 18 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
Okolní podmínky | |
Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
Způsob montáže | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Objednací číslo | 3037889 |
Ks/bal. | 50 Kus |
Minimální objednané množství | 50 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | BE2 |
Kód výrobku | BE2131 |
GTIN | 4017918936846 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 9,89 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 9,094 g |
Číslo celní sazby | 85369010 |
Země původu | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Upozornění: Použití některých z níže uvedených dílů příslušenství může tento produkt omezit.
-
-
FBS 3-5 - Zástrčný můstek 3030174
-
FBS 4-5 - Zástrčný můstek 3030187
-
FBS 5-5 - Zástrčný můstek 3030190
-
FBS 10-5 - Zástrčný můstek 3030213
-
FBS 20-5 - Zástrčný můstek 3030226
-
FBS 50-5 - Zástrčný můstek 3038930
-
FBSR 2-5 - Zástrčný můstek 3033702
-
FBSR 3-5 - Zástrčný můstek 3001591
-
FBSR 4-5 - Zástrčný můstek 3001592
-
FBSR 5-5 - Zástrčný můstek 3001593
-
FBSR 10-5 - Zástrčný můstek 3033710
-
FBS 2-5 BU - Zástrčný můstek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Zástrčný můstek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Zástrčný můstek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Zástrčný můstek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Zástrčný můstek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Zástrčný můstek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Zástrčný můstek 3032114
-
RB ST (2,5/4)-1,5/S - Redukční můstek 3214356
-
RB ST 6-(2,5/4) - Redukční můstek 3030860
-
RB ST 10-(2,5/4) - Redukční můstek 3030873
-
RB ST 16-(2,5/4) - Redukční můstek 3030886
-
RB ST 35-(2,5/4) - Redukční můstek 3030899
-
RB ST (2,5/4)-1,5 - Redukční můstek 3038943
-
RB UT 6-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047264
-
RB UT 35-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047280
-
RB UT 10-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047086
-
RB UT 16-ST(2,5/4) - Redukční můstek 3047099
-
D-ST 2,5-QUATTRO - Koncová krytka 3030514
-
ATP-ST QUATTRO - Oddělovací deska sekcí 3030815
-
SZF 1-0,6X3,5 - Šroubovák 1204517
-
WST 2,5 - Výstražný kryt 3030941
-
D-ST 2,5-QUATTRO-0,8 OG - Koncová krytka 3030513
-
ST-IL - Montážní materiál 3039900
-
S-MT - Spínací zámek 3247954
-
ST-BW - Ovládací nástroj 1207608
-
CEC 2,5 - Záslepka 3062757
-
P-CO 2-5 R47K - Zástrčka pro instalaci elektronického prvku 3032447
-
BST 2,5 - Krycí skupinový štítek 3061282
-
D-ST 2,5-QUATTRO GN - Koncová krytka 3032059
-
D-ST 2,5-QUATTRO OG - Koncová krytka 3037737
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Nosná lišta děrovaná 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Nosná lišta neděrovaná 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Nosná lišta neděrovaná 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Koncový uzávěr 1206560
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků 1050004
-
ZB 5 CUS - Proužky označovacích štítků 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Proužky označovacích štítků 1050415
-
UC-TM 5 - Značkovače pro svorky 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824581
-
UCT-TM 5 - Značkovače pro svorky 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829595
-
GBS 5-25X12 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0810588
-
GBS 5-25X5 - Štítek k označení skupiny pro značení svorek 0829126
-
STP 5-2-ZB - Nosiče štítků 3037643
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - Proužky označovacích štítků plochý 0808642
-
ZBF 5 CUS - Proužky označovacích štítků plochý 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - Proužky označovacích štítků plochý 0810863
-
UC-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0818153
-
UC-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0824638
-
UCT-TMF 5 - Značkovače pro svorky 0828744
-
UCT-TMF 5 CUS - Značkovače pro svorky 0829658
-
ISH 2,5/0,2 - Izolační dutinka 3002843
-
ISH 2,5/0,5 - Izolační dutinka 3002856
-
ISH 2,5/1,0 - Izolační dutinka 3002869
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - Zkušební adaptér 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - Zkušební adaptér 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - Zkušební adaptér 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - Zkušební adaptér 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - Zkušební adaptér 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - Zkušební adaptér 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - Zkušební adaptér 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - Zkušební adaptér 3035979
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - Zkušební adaptér 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - Zkušební adaptér 3035983
-
PS-5 - Zkušební zástrčka 3030983
-
DP PS-5 - Distanční deska 3036725
-
PS-5/2,3MM RD - Zkušební zástrčka 3038723
-
E/AL-NS 35 - Koncovka 1201662
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno