ST 2,5-TWIN-MT - Nožová rozpojovací svornice
3036356

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,08 mm2 - 4 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pro připojení více vodičů jsou použitelné svornice pro tři a čtyři vodiče.
Propojení přátelské k obsluze díky čelnímu připojení
Průchodné a dvojitě přemostitelné pro všechny úlohy časově úsporného přívodu napětí a rozvodu potenciálu
Testováno pro železniční aplikace
Měřicí bod paralelně s místem rozpojení pro zkušební zástrčku s průměrem 2,3 mm