QTCU 2,5-TWIN-MT BU - Nožová rozpojovací svornice
3050317

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: modrá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Na straně rozvaděče se použije časově úsporný zářezový spoj QUICKON
Přednosti různých technik připojení sdružují hybridní varianty
Šroubové připojení se nasadí na stranu přípojky