Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

QTCU 2,5-TWIN-MT - Nožová rozpojovací svornice
3050304

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 20 A, typ připojení: Rychlé připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 2,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přednosti různých technik připojení sdružují hybridní varianty
Na straně rozvaděče se použije časově úsporný zářezový spoj QUICKON
Šroubové připojení se nasadí na stranu přípojky