PT 1,5/S-TWIN-MT - Nožová rozpojovací svornice
3210311

Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 400 V, jmenovitý proud: 10 A, 1. Patro, typ připojení: Svorky Push-in, Jmenovitý průřez: 1,5 mm2, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: šedá

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Time-saving conductor connection thanks to tool-free direct-connection technology
Convenient plugging with lower insertion force
High conductor pull-out forces due to the spring design
Bezúdržbové připojení vodičů s ochranou proti vibracím
Optimalizováno pro ruční i automatizované propojení