Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstupní napětí: 5 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 110 V DC
Výměnný modul k rozšíření reléového modulu na časové relé, 3 časové funkce, 4 časové rozsahy k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, vstupní napětí: 12 V DC ... 24 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V AC
Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 2 přepínací. Požadavky na typ A podle normy DIN EN 61810-3 jsou splněny, pokud zapojení probíhá jako 1 spínací kontakt / 1 rozpojovač.
Jednoduchý zásuvný můstek, délka: 50 mm, barva: modrá
Svorka napájení, k přívodu až čtyř potenciálů / napájecích napětí, k montáži na NS 35/7,5
Jednoduchý zásuvný můstek, počet pólů: 2, délka: 6 mm, barva: červená
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, napětí cívky: 24 V DC
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ovládací napětí 230 V AC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům