Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 48 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké zapínací proudy, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 12 V DC
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 12 V DC
Patice relé ECOR-3, pro oktalová relé s 3 přepínači, maticové připojení, pro montáž na NS 35/7,5
Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty v souladu s DIN EN 61810-3 (typ A), vstupní napětí 24 V DC, s vícevrstvým zlatým kontaktem, 3 spínací a 1 rozpojovací kontakty
Pojistkový adaptér k použití na základní svornici PLC 6,2 mm. Pro tavné pojistky 5 x 20 mm. Provozní napětí: 120 ... 230 V AC/DC. Se světlo emitující diodou ke zobrazení přerušení pojistek.
Zásuvné miniaturní výkonové relé, s wolframovým předbíhajícím kontaktem pro vysoké zapínací proudy ve špičce až 800 A, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 12 V DC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, ovládací napětí: 60 V DC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty a dodatečným tvrdým zlacením, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, mechanický ukazatel sepnutí, ovládací napětí: 120 V AC
Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 6 přepínacích kontaktů, vícevrstvý pozlacený kontakt. Požadavky na typ A podle normy DIN EN 61810-3 jsou splněny, pokud je zapojení provedeno s 5 spínacími/1 rozpojovacím kontaktem.
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům