Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí: 115 V AC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Zásuvné náhradní miniaturní relé, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 110 V DC
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 48 V DC
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 24 V DC
Zásuvné oktalové relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, ovládací napětí: 220 V DC, napětí odezvy při 23 °C bez vybuzení ≥60 % ... 80 % z jmenovitého napětí (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Výměnné oktalové relé, s výkonovými kontakty, 3 přepínací kontakty, zkušební tlačítko, mechanická indikace spínací polohy, napětí cívky: 120 V AC
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí 230 V AC
Zásuvné miniaturní relé s víceřadým kontaktem s tvrdým zlacením, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ochranná dioda, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 110 V DC
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 spínače, napětí cívky: 120 V AC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům