REL-OR3/LDP-220DC/3X21
-
Jednotlivá relé
2907027
Zásuvné oktalové relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, ovládací napětí: 220 V DC, napětí odezvy při 23 °C bez vybuzení ≥60 % ... 80 % z jmenovitého napětí (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství