Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V DC
Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/3 A
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC
Příchytka relé, s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-1, pro 16 mm vysoké miniaturní výkonové relé a elektronické relé
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s ochrannou diodou a žlutou LED diodou, polarita: A1+, A2-, vstupní napětí: 12 ... 24 V DC ±30 %
Nekonečný zásuvný můstek, jmenovitý proud: 32 A, délka: 500 mm, barva: modrá
Izolační deska, tloušťka 2 mm, pro osazení na začátek a na konec každé svorkovnice PLC. Dále slouží k: - optickému oddělení skupin, — bezpečnému a spolehlivému oddělení rozdílných napětí v sousedních rozhraních PLC podle ČSN EN 50178 (33 0610), oddělení
Nekonečný zásuvný můstek, jmenovitý proud: 32 A, délka: 500 mm, barva: červená
Příchytka relé s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-2, pro průmyslové relé
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům