Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Nekonečný zásuvný můstek, jmenovitý proud: 32 A, délka: 500 mm, barva: šedá
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ochranná dioda, polarita A1+, A2, vstupní napětí 24 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V DC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 24 V DC
Jednoduchý zásuvný můstek, počet pólů: 2, jmenovitý proud: 6 A, délka: 6 mm, barva: šedá
Zásuvné miniaturní výkonové relé v základním provedení, s výkonovým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 230 V AC
Výměnné miniaturní výkonové relé, krytí RT III s výkonovými kontakty, 2 přepínací kontakty, vstupní napětí: 24 V DC, v kombinaci s příslušnou paticí PLC schváleno podle ATEX/IECEx (zóna 2) a Ex Zone Class I, Div. 2.
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 230 V AC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 230 V AC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům