Výměnné průmyslové relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 24 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Zásuvné miniaturní výkonové relé, s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, ruční ovládání, vstupní napětí 24 V DC
Příchytka relé, s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-1, pro 25 mm vysoké miniaturní výkonové relé a elektronické relé
Výměnná průmyslová relé, s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí 230 V AC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 110 V DC
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
Výměnný modul, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 60 V DC
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, ovládací napětí 230 V AC
Jednoduchý zásuvný můstek, jmenovitý proud: 32 A, délka: 50 mm, barva: šedá
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům