Jednoduchý zásuvný můstek, jmenovitý proud: 32 A, délka: 50 mm, barva: červená
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Bezpečnostní relé s nuceně vedenými kontakty podle normy DIN EN 61810-3, provedení kontaktů: 2 přepínací. Požadavky na typ A podle normy DIN EN 61810-3 jsou splněny, pokud zapojení probíhá jako 1 spínací kontakt / 1 rozpojovač.
Zásuvné miniaturní elektronické relé, vstupní elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 3–48 V DC/100 mA
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, ovládací napětí: 220 V DC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty a s dodatečným tvrdým pozlacením, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, ovládací napětí: 24 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 60 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké zapínací proudy ve špičce až 130 A , 1 spínací kontakt, vstupní napětí 24 V DC
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem, vstupní napětí: 120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 24 V DC, výstup: 24–253 V AC/0,75 A
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům