Výběr jednotlivých relé a příslušenství

Jednotlivá relé a příslušenství

Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.

Vaše výhody

  • Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
  • Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
  • Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
  • Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé s modulem patice

Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky

Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.

Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.

Vaše výhody s našimi pomocnými relé:

  • Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
  • Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
  • Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům