Výměnné průmyslové relé, krytí RT III s výkonovými kontakty, 4 přepínací kontakty, mechanická indikace spínací polohy, polarita: bez polarity, vstupní napětí: 120 V AC, schváleno pro kombinaci s paticemi RIF-2.../EX podle ATEX/IECEx (zóna 2) a Ex Zone Class I, Div. 2.
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnné miniaturní relé s mechanickým ukazatelem polohy sepnutí, Přípojka FASTON, 2 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Ochranná dioda, Vstupní napětí: 24 V DC
Výměnné výkonové relé, základní provedení, Zásuvné připojení, 4 přepínače, ukazatel stavu: LED (zelená), Vstupní napětí: 230 V AC
Výměnné miniaturní relé s mechanickým ukazatelem polohy sepnutí, Přípojka FASTON, 2 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Ochranná dioda, Vstupní napětí: 110 V DC
Výměnné miniaturní relé, Přípojka FASTON, 1 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Vstupní napětí: 24 V DC
Zasouvací miniaturní relé, s víceřadým kontaktem, 1 přepínačem, vstupním napětím 48 V DC
Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 24–253 V AC/0,75 A
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 měniče, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel polohy sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 48 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké zapínací proudy, 1 spínací kontakt, vstupní napětí 12 V DC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům