Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 120 V AC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnné miniaturní relé s mechanickým ukazatelem polohy sepnutí, Přípojka FASTON, 1 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), RC člen, Vstupní napětí: 230 V AC
Svornicová základna, pro miniaturní relé
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí: 24 V AC
Zásuvné miniaturní výkonové relé v základním provedení, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 110 V DC
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 125 V DC
Výměnné oktalové relé, s výkonovými kontakty, 3 přepínací kontakty, zkušební tlačítko, mechanická indikace spínací polohy, napětí cívky: 24 V AC
Nekonečný zásuvný můstek, délka: 500 mm, barva: hnědá
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí: 115 V AC
Výměnné miniaturní relé, Přípojka FASTON, 1 přepínací kontakt, ukazatel stavu: LED (žlutá), Vstupní napětí: 230 V AC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům