Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, vstupní napětí 18 V DC
Výměnný modul, s ochrannou diodou a žlutou LED diodou, polarita: A1+, A2-, vstupní napětí: 12 ... 24 V DC ±20 %
Výměnná průmyslová relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínací kontakty, zkušební tlačítko, stavová LED, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí 120 V AC
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem, vstupní napětí: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 220 V DC
Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 60 V DC, výstup: 3 ... 33 V DC/3 A
Výměnné výkonové relé, základní provedení, Zásuvné připojení, 4 přepínače, ukazatel stavu: LED (zelená), Vstupní napětí: 220 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 110 V DC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům