Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 48 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 spínače, napětí cívky: 230 V AC
Patice relé ECOR-2 pro průmyslové relé se 2 nebo 4 přepínači, šroubový uzávěr, možnost zasunutí vstupních / odrušovacích modulů, k montáži na NS 35/7,5
Výměnná průmyslová relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínací kontakty, zkušební tlačítko, stavová LED, mechanická indikace spínací polohy, vstupní napětí 230 V AC
Výměnné průmyslové relé v základním provedení s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 220 V DC
Výměnné průmyslové relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 48 V DC
Zásuvné miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 1 přepínač, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, stavová LED, vstupní napětí 24 V AC
Výměnná průmyslová relé s výkonovými kontakty a dodatečným tvrdým zlacením, 4 přepínače, zkušební tlačítko, stavová LED, mechanický ukazatel sepnutí, ovládací napětí: 230 V AC
Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s diodou na ochranu proti přepětí a žlutou LED diodou, polarita: A1+, A2-, vstupní napětí: 110 V DC ±20 %
Patice relé ECOR-2, pro průmyslová relé s 2 přepínači, maticové připojení, pro montáž na NS 35/7,5
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům