Zásuvný modul k montáži na RIF-1, RIF-2, RIF-3 a RIF-4, s varistorem a žlutou LED diodou, vstupní napětí: 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Elektronické relé, k zesílení signálu a galvanickému oddělení řídicích a zátěžových okruhů, zásuvné do připájené patice SIM-AMS, resp. s přípojkou desky plošných spojů k přímé montáži na desku plošných spojů, vstup: 4,25-32 V DC, výstup: 1-60 V DC/4 A
Výměnná oktalová relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, ochranná dioda, mechanický ukazatel sepnutí, polarita A1+, A2-, vstupní napětí: 24 V DC
Zásuvné oktalové relé s výkonovými kontakty, 3 přepínače, zkušební tlačítko, mechanický ukazatel sepnutí, ovládací napětí: 220 V DC, napětí odezvy při 23 °C bez vybuzení ≥60 % ... 80 % z jmenovitého napětí (≥132 V DC ... ≤176 V DC)
Příchytka relé, drátové provedení, vhodná pro patice relé RIF-4
Pojistkový adaptér k použití na základní svornici PLC 6,2 mm. Pro tavné pojistky 5 x 20 mm. Provozní napětí: 12 ... 24 V AC/DC. Se světlo emitující diodou ke zobrazení přerušení pojistek.
Zásuvné miniaturní elektronické relé, výkonové elektronické relé, 1 spínací kontakt, vstup: 5 V DC, výstup: 3–33 V DC/5 A
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s výkonovým kontaktem pro vysoké trvalé proudy, 1 přepínač, vstupní napětí 24 V AC
Zesílená příchytka relé s vyhodnocovací funkcí a uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-2, pro průmyslové relé
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům