Zasouvací miniaturní relé, s výkonovým kontaktem, 1 přepínačem, vstupním napětí 48 V DC
Jednotlivá relé a příslušenství
Díky našim zásuvným jednotlivým relé a rozsáhlému příslušenství zůstáváte vždy flexibilní. Jednoduchá a rychlá výměna relé zajišťuje vysokou dostupnost systému ve vaší aplikaci. Nabízíme širokou škálu příslušenství pro váš reléový systém, od vhodného popisovacího materiálu a systémů pro distribuci potenciálu až po multifunkční časové moduly.
Výměnné průmyslové relé, s výkonovými kontakty, 2 přepínací kontakty, zkušební tlačítko, stavová LED, ochranná dioda, mechanická indikace spínací polohy, polarita A1+, A2-, vstupní napětí 110 V DC
Zásuvné výkonové relé s výkonovými kontakty, speciálně ke spínání vysokých zátěží DC, 1 spínač, vyfukovací magnet, ovládací napětí: 220 V DC
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 spínače, napětí cívky: 24 V DC
Elektronické relé, k zesílení signálu a galvanickému oddělení řídicích a zatížených okruhů, zásuvné do připájené patice SIM-AMS, resp. s přípojkou desky plošných spojů k přímé montáži na desku plošných spojů, vstup: 4-32 V DC, výstup: 12-530 V AC/ 5 A
Výměnná vysoce výkonná relé s výkonovými kontakty, 3 měniče, napětí cívky: 220 V DC
Příchytka relé s uchycením pro označovací materiál, vhodná pro patici relé RIF-4, pro vysoko výkonové relé
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé v základním provedení, s výkonovým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 12 V DC
Zásuvné miniaturní výkonové relé s víceřadým zlatým kontaktem, 2 přepínače, vstupní napětí 24 V AC
Vaše výhody
- Vysoká dostupnost systému díky snadno vyměnitelným relé
- Úspora času při propojení díky našemu rozsáhlému příslušenství a řešením kabeláže typu Plug & Play
- Efektivní montáž díky užitečným systémům rozvádění napětí, jako jsou například zástrčné můstky, pro váš reléový systém
- Jednoznačné označení vhodným popisovacím materiálem
Pomocná relé pro ovládání a spínání v oblastech s vysokými bezpečnostními požadavky
Pomocná relé jsou ideální pro použití v řídicích jednotkách a dohledových systémech. Zajišťují galvanické oddělení mezi pomocnými a ovládacími proudovými obvody. I přes svůj vysoký spínací výkon vykazují pomocná relé současně nízkou vlastní spotřebu energie. Optimálně se tak hodí např. k využití v rozvodnách.
Relé s axiálními kotvami spíná všechny kontakty současně bez mezilehlého sepnutí páček. Výměnná pomocná relé se rychle a bezpečně namontují na příslušný modul patice.
Vaše výhody s našimi pomocnými relé:
- Spolehlivý a dlouhodobý provoz díky vysoké spínací kapacitě
- Prostorově úsporná instalace díky kompaktnímu provedení
- Snadné uvedení do provozu díky předem osazeným konektorům