CSA
ID schválení: 13631Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 0,5 A | 24 - 12 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup C | ||||
150 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 0,5 A | 24 - 12 | ||
Usegroup D | ||||
300 V | 0,5 A | 24 - 12 |