Schéma IECEE CB
ID schválení: NL-39956_A1Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
cULus osvědčení
ID schválení: E60425Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
800 V | 20 A | 28 - 12 |
KEMA-KEUR
ID schválení: 71-119849Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
800 V | 24 A | - 2,5 |
DNV
ID schválení: TAE00001CTcUL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |
EAC Ex
ID schválení: KZ 7500525010101950GL
ID schválení: 98876-96 HHJmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Dílčí potvrzení EEx e II | 690 V | 23 A | - 2,5 |
UL osvědčení
ID schválení: E192998Jmenovité napětí UN | Jmenovitý proud IN | Průřez AWG | Průřez mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 20 A | 28 - 12 |