USBR 2-7 - Spínací můstek
USBR 2-7
-
Spínací můstek
2303239
Spínací můstek, rozteč: 7 mm, počet pólů: 2, barva: stříbrná
Detaily výrobku
Expand all
Collapse all
Technické údaje
Vlastnosti výrobku
Typ produktu
Spínací můstek
Počet pólů
2
Rozteč
7 mm
Potenciály
2
Rozměry
Rozteč
7 mm
Údaje o materiálu
Barva
stříbrná
Materiálem
Měď
Izolační materiál
PA
Montáž
Způsob montáže
Montáž našroubováním
Obchodní data
Objednací číslo
2303239
Ks/bal.
1 Kus
Minimální objednané množství
1 Kus
Prodejní kód
BE1
Kód výrobku
BE1Z3X
GTIN
4017918058494
Hmotnost/kus (včetně obalu)
7,6 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
7 g
Číslo celní sazby
85369095
Země původu
PL
Klasifikace
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
(Žádná řízení o výjimkách)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
EF3.1 Změna klimatu
CO2e kg
0,172 kg CO2e
Kompatibilní produkty
Expand all
Collapse all
Kde mohu tento výrobek koupit?
Nápověda k produktu