ST 4 RD - Průchozí svornice
3037151

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 32 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Pružinová svorka, Jmenovitý průřez: 4 mm2, 1. Patro, průřez: 0,08 mm2 - 6 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Kompaktní provedení a čelní připojení nabízí kromě úspory místa současně komfortní propojení na nejtěsnějším prostoru
Průchodný, dvojitý prostor pro funkční prvek poskytuje všechny možnosti časově úsporného rozvodu potenciálu a připevnění zkušebního příslušenství
Velký prostor umožňuje uchycení vodičů s koncovkou vodiče a plastovým límcem ve jmenovitém průřezu