QTC 1,5 RD - Průchozí svornice
3206254

Průchozí svornice, jmenovité napětí: 800 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Rychlé připojení, 1. Patro, průřez: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/7,5, barva: červená

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty