Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru ihned připravená k instalaci a okamžitému připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného, popř. střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom svedeny přímo k potenciálu země.

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1694150
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12331 - Připojovací skříň generátoru
SOL-SC-16ST-P-1-XF-12331 - Připojovací skříň generátoru
1694150

Připojovací skříň generátoru, napětí v bodě maximálního výkonu fotovoltaického zařízení: 1500 V DC, počet řetězců: 16, výbava: výkonový odpojovač stejnosměrného napětí, monitorování řetězců, přepěťová ochrana (typ 1/2), držák pojistek (DC +/–, volitelná pojistková vložka), průřez vodiče DC OUT: max. 300 mm2, komunikace: bezdrátová, orientace skříně: na výšku, typ kabelového vstupu: kabelové šroubení

Konfigurovatelný
Go to Product Detail Page for item 1694141
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331 - Připojovací skříň generátoru
SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331 - Připojovací skříň generátoru
1694141

Připojovací skříň generátoru, napětí v bodě maximálního výkonu fotovoltaického zařízení: 1500 V DC, počet řetězců: 24, výbava: výkonový odpojovač stejnosměrného napětí, přepěťová ochrana (typ 1/2), držák pojistek (DC +/–, volitelná pojistková vložka), průřez vodiče DC OUT: max. 300 mm2, orientace skříně: na výšku, typ kabelového vstupu: kabelové šroubení

Solární zařízení

Mnohostranná řešení přepěťové ochrany pro vaše solární projekty

Bez ohledu na to, zda instalujete a provozujete fotovoltaické střešní zařízení nebo velký solární park, poskytneme vám správná opatření pro ochranu proti přepětí. Zde se dozvíte vše o konkrétních výzvách a našich inovativních produktech, které účinně ochrání vaše systémy. Získejte více informací o vaší individuální aplikaci a možnostech našeho přispění k vhodné přepěťové ochraně:

Vaše výhody

  • Všechny sady jsou v pouzdrech odolných vůči prachu a s ochranou proti stříkající vodě (IP65)
  • Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předchozímu osazení připojovacích skříní generátoru
  • Zjednodušené připojení vodiče ochranného potenciálu díky dostatečným možnostem připojení v připojovací skříni generátoru
  • Rychlé vytvoření řešení specifických pro zákazníka
  • Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí technologie připojení SUNCLIX nebo push-in
  • Konektory potřebné pro všechny fotovoltaické sady s technologií připojení SUNCLIX jsou již součástí dodávky
  • Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci normy DIN EN 61439
Předem osazená připojovací skříň generátoru

Předem osazené připojovací skříně generátoru spolehlivě chrání střešní zařízení

Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení

Společnost Phoenix Contact nabízí v podobě svých předem osazených připojovacích skříní generátorů spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného napětí.

Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země. Díky přizpůsobenému rozsahu výkonu lze v krátkém čase nabídnout nové varianty.

Příklad nouzového požárního vypínače

Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí

Nouzové požární vypínače a výkonové jističe

Nabízíme nouzový požární vypínač, popř. výkonový odpojovač, a přepěťovou ochranu v jediném přístroji. Nouzový vypínač umožňuje vypnout fotovoltaické zařízení na dálku. Je tak zajištěna maximální bezpečnost při údržbě a v případě nebezpečí.

Příklad produktu: použití fotovoltaických konektorů

Snadná kabeláž: osazení solárních konektorů bez speciálního nářadí

Fotovoltaické konektory

Pro připojení fotovoltaických řetězců jsou připojovací skříně generátoru vybaveny buď našimi stěnovými průchodkami SUNCLIX, nebo kabelovým šroubením na svornicích push-in. Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact i svornice push-in spojují výhody jednoduché instalace a spolehlivého a bezúdržbového spojení.

Další informace
Přepěťová ochrana a příslušenství pro fotovoltaiku

Aby bylo možné optimálně chránit různé systémové komponenty střešních zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Společnost Phoenix Contact nabízí pro vaše střešní systémy rozsáhlé portfolio různých připojovacích skříní generátorů s možností okamžitého připojení, které jsou připraveny k instalaci.

Zobrazit a stáhnout e-paper
Rozhovor elektroinstalatéra ve střešním fotovoltaickém zařízení se zaměstnancem společnosti Phoenix Contact, který drží v ruce svodič přepětí