Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 6× 2 řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 1/2) a DC konektory SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu (protilehlá zástrčka SUNCLIX je součástí dodávky).
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Aby bylo možné optimálně chránit fotovoltaická zařízení proti přímému zásahu bleskem a proti přepětí, je nutné použít připojovací skříně generátoru. Naše připojovací skříně generátoru ihned připravená k instalaci a okamžitému připojení jsou spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného, popř. střídavého napětí. Vazby přepětí jsou při tom svedeny přímo k potenciálu země.
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC pro připojení 3x 3 řetězců. Stejný počet vstupních a výstupních řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 1/2) a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu. Přípojka pro tracker MPP rozdělená do 2 pouzder.
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC, stejnosměrný proud, k připojení 1x 2 řetězce. S přepěťovou ochranou (typu 2), výkonovým oddělovacím spínačem DC a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1 000 V DC k připojení 4×1 řetězce. S přepěťovou ochranou (typ 1/2) a DC konektorem SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1× 4 řetězců. S přepěťovou ochranou (typ 1/2), držáky pojistek a DC konektory SUNCLIX pro vstupní a výstupní stranu (protilehlá zástrčka SUNCLIX je součástí dodávky).
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC pro připojení 4x 1 stringu. S přepěťovou ochranou (typu 1/2), výkonovým odpojovačem stejnosměrného napětí a kabelovými šroubeními pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 1 × 2 řetězce S přepěťovou ochranou (typ 2) a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 2x 1 řetězce. S přepěťovou ochranou (typ 2) a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu.
Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1000 V DC; počet řetězců: 2; počet podporovaných trackerů MPP: 2; vybavení: Požární spínač DC; přepěťová ochrana: T1 / T2; druh přívodu vedení: SUNCLIX; rozsah dodávky: Konektor DC k připojení připojovací skříně generátoru
Připojovací skříň generátoru pro fotovoltaická zařízení do 1000 V DC k připojení 12 × 2 řetězce. Stejný počet vstupních a výstupních řetězců. S přepěťovou ochranou (typu 1/2), protipožárním zátěžovým oddělovacím spínačem DC s dálkovým přístupem a kabelovým šroubením pro vstupní a výstupní stranu.
Mnohostranná řešení přepěťové ochrany pro vaše solární projekty
Bez ohledu na to, zda instalujete a provozujete fotovoltaické střešní zařízení nebo velký solární park, poskytneme vám správná opatření pro ochranu proti přepětí. Zde se dozvíte vše o konkrétních výzvách a našich inovativních produktech, které účinně ochrání vaše systémy. Získejte více informací o vaší individuální aplikaci a možnostech našeho přispění k vhodné přepěťové ochraně:
Vaše výhody
- Všechny sady jsou v pouzdrech odolných vůči prachu a s ochranou proti stříkající vodě (IP65)
- Rychlá instalace a uvedení do provozu díky předchozímu osazení připojovacích skříní generátoru
- Zjednodušené připojení vodiče ochranného potenciálu díky dostatečným možnostem připojení v připojovací skříni generátoru
- Rychlé vytvoření řešení specifických pro zákazníka
- Bezúdržbové připojení fotovoltaických řetězců pomocí technologie připojení SUNCLIX nebo push-in
- Konektory potřebné pro všechny fotovoltaické sady s technologií připojení SUNCLIX jsou již součástí dodávky
- Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci normy DIN EN 61439
Předem osazené připojovací skříně generátoru spolehlivě chrání střešní zařízení
Připojovací skříně generátoru pro fotovoltaická zařízení
Společnost Phoenix Contact nabízí v podobě svých předem osazených připojovacích skříní generátorů spolehlivá systémová řešení, která chrání měnič bezprostředně před vstupy stejnosměrného napětí.
Vazby přepětí jsou při tom přímo svedeny k potenciálu země. Díky přizpůsobenému rozsahu výkonu lze v krátkém čase nabídnout nové varianty.
Bezpečnost v případě údržby a nebezpečí
Nouzové požární vypínače a výkonové jističe
Nabízíme nouzový požární vypínač, popř. výkonový odpojovač, a přepěťovou ochranu v jediném přístroji. Nouzový vypínač umožňuje vypnout fotovoltaické zařízení na dálku. Je tak zajištěna maximální bezpečnost při údržbě a v případě nebezpečí.
Snadná kabeláž: osazení solárních konektorů bez speciálního nářadí
Fotovoltaické konektory
Pro připojení fotovoltaických řetězců jsou připojovací skříně generátoru vybaveny buď našimi stěnovými průchodkami SUNCLIX, nebo kabelovým šroubením na svornicích push-in. Konektory SUNCLIX od společnosti Phoenix Contact i svornice push-in spojují výhody jednoduché instalace a spolehlivého a bezúdržbového spojení.