SOL-SC-24ST-P-1-XF-00331 - Připojovací skříň generátoru
1694141

Připojovací skříň generátoru; napětí MPP: 1500 V DC; počet řetězců: 24; počet podporovaných trackerů MPP: 1; přepěťová ochrana: T1 / T2; vybavení: Držák pojistek (pojistka řetězce 10,3 x 85 mm konfigurovatelné), Výkonový odpojovač DC; průřez vodiče (výstup DC): max. 300 mm2; vyrovnání: Portrait; druh přívodu vedení: Kabelové šroubení; rozsah dodávky: Přiložené příslušenství s montážním materiálem

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rychlá instalace a uvedení do provozu
Kombinace spínacích zařízení v souladu s normou díky aplikaci DIN EN 61439
Uživatelsky orientované poradenství
Velké portfolio připojovacích skříní generátoru dostupných skladem