Univerzální pouzdro UCS

Univerzální pouzdra UCS pro vestavěné systémy

Univerzální pouzdra řady UCS jsou ideálním řešením pro vestavěné systémy a jednodílný počítač. Pouzdra IP40 spolehlivě chrání desky plošných spojů ve standardním tvarovém faktoru a individuálně vytvořené desky plošných spojů před vnějšími vlivy. Vyjímatelné boční stěny umožňují integraci libovolné technologie připojení a modulární řešení pouzder v individuálních konstrukčních výškách.

Vaše výhody

  • Modulární stavebnicový systém pro rozsáhlé přizpůsobení a jednoduché skladování
  • Integrované nebo flexibilní upevnění desky plošných spojů pro variabilní řešení elektroniky
  • Individuální rozhraní pro všestranná řešení elektroniky, jakož i volitelné pasivní chladiče a tepelná simulace pro optimální odvádění tepla
  • Rozsáhlý program příslušenství pro vyšší adaptabilitu a flexibilitu při vývoji přístroje
  • Nižší náklady na logistiku díky navzájem kompatibilním komponentům
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte univerzální pouzdra řady UCS

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady UCS pro vestavěné systémy a jednodílné počítače
Konfigurátor univerzálních pouzder UCS pro vestavěné systémy Embedded Systems

Konfigurátor pro univerzální pouzdra pro vestavěné systémy Embedded Systems

Nakonfigurujte pouzdro UCS ve stavebnicovém systému. Různé velikosti pouzder a rozmanité možnosti upevnění a montáže společně s příslušenstvím poskytují inteligentní řešení pro aplikace typu Embedded System. Integrované chladiče umožňují výkonné a tepelně náročné aplikace. Po dokončení konfigurace můžete také použít online tepelnou simulaci pro tepelnou analýzu.

Špičkové inovace a aplikace


Chladiče a tepelné simulace pro pouzdra elektroniky UCS

Teplo musí pryč. Výkon musí zůstat. Optimalizované chlazení pouzder elektroniky UCS

Maximalizujte hustotu výkonu ve svých pouzdrech elektroniky pomocí řešení pasivního chlazení a tepelně optimalizovaných uspořádání desek plošných spojů v pouzdrech elektroniky UCS: Od konfigurace přes komplexní tepelné simulace až po realizaci – ideální pro vysoce výkonné a miniaturizované aplikace Embedded Systems.

Pouzdra elektroniky řady UCS s displeji a klávesnicemi

Univerzální pouzdra řady UCS obdržíte i s předem namontovanými dotykovými displeji a fóliovými klávesnicemi. Obojí můžete vytvořit pomocí konfigurátoru. Získáte tak příslušenství, které je optimálně přizpůsobené vašemu pouzdru. Další výhodou je rychlá montáž.

Univerzální pouzdro elektroniky v logistice

Univerzální koncepce pouzder pro bránu internetu věcí

Adaptabilní pouzdro aplikace internetu věcí: Společnost MyOmega Systems GmbH hledala flexibilní koncepci pouzder s vysokou modularitou jednotlivých částí – a našla ji u společnosti Phoenix Contact: Pouzdro elektroniky UCS slouží nyní jako ochranný obal pro bránu internetu věcí „d3“.

Přehled pouzder řady UCS pro Embedded Systems


Interaktivní obrazová mapa: Univerzální pouzdra řady UCS
Jednoduché stohování
Pro jednoduché rozšíření systému je možné stohovat dvě stejně velká pouzdra UCS.
Jednoduché stohování
Stabilita na psacím stole
Pomocí stojánku můžete řadu UCS použít také jako stolní pouzdro.
Stabilita na psacím stole
Vhodné pro rozvaděč
S adaptérem na nosnou lištu můžete svůj přístroj použít také v rozvaděči na nosné liště.
Vhodné pro rozvaděč
Odnímatelné bočnice
Odnímatelné bočnice lze snadno a rychle zpracovat a potisknout.
Odnímatelné bočnice
Nástěnný držák
Nástěnné držáky sešroubované s pouzdrem slouží k rychlému upevnění na stěnu.
Nástěnný držák
Široká škála možností integrace
Ať už se jedná o techniku připojení, displeje nebo optická vlákna: Pouzdro UCS je ideální k integraci komponent podle vašich požadavků.
Široká škála možností integrace
Modulární systém
Modulární řada pouzder v pěti velikostech, dvou výškách a dvou základních barvách. Díky rohovým vkladačům v osmi barvách máte stovky možností vlastního designu přístroje.
Modulární systém
Zvětšení objemu
Pomocí výškových adaptérů nejen zvětšíte konstrukční výšku pouzdra, ale také rozmanitost použití vaší elektroniky díky většímu prostoru.
Zvětšení objemu
Chladiče
Pasivní chladiče včetně tepelné simulace pro spolehlivé odvádění tepla.
Více informací o pasivních chladičích
Chladiče

Všestranné použití na nosné liště i v rozvaděči

Zjistěte, jak univerzální je systém pouzder UCS – na nosné liště i v rozvaděči. Díky stavebnicovému systému je možné řadu UCS individuálně přizpůsobit požadované aplikaci. Pouzdra nabízejí dokonalou ochranu desek s plošnými spoji ve standardním provedení. Flexibilní upevnění desky plošných spojů umožňuje namontovat do jednoho pouzdra několik desek plošných spojů.

Podrobnosti o přidané hodnotě pro vás

Příklady kombinací modulárního stavebnicového systému řady UCS
Flexibilní upevnění desky plošných spojů
5 různých velikostí pouzder
Univerzální pouzdro UCS s displejem a fóliovou klávesnicí
Pouzdra řady UCS s technikou připojení
Řešení chladičů UCS
Příklady kombinací modulárního stavebnicového systému řady UCS

Univerzální pouzdra UCS sestávají ze dvou stejných polovin pouzdra a odnímatelných bočních stěn. Rohové vložky dostupné v různých verzích a barvách spojují poloviny pouzdra a vedou boční stěny. Snadno se opracovávají a lze je použít ve dvou různých velikostech pouzdra. Pomocí adaptérů a příslušných bočních stěn je možné zvýšit objem pouzder.

Flexibilní upevnění desky plošných spojů

Řada pouzder UCS zaujme možností uchycení desek plošných spojů různých tvarů. Díky lepicím trnům můžete téměř každou desku plošných spojů (včetně vámi vyvinutých desek plošných spojů) použít v pouzdře UCS. Tuto flexibilitu je možné využít i k uchycení několika desek plošných spojů. K dispozici jsou konstrukční hloubky 47 mm a 67 mm.

5 různých velikostí pouzder

Pouzdra můžete díky jejich rozsáhlému příslušenství použít na nejrůznějších místech: mimo rozvaděč, na stole, jako stojící či ležící variantu, na stěně nebo na adaptéru VESA. Použití v rozvaděči je možné za pomoci adaptéru na nosnou lištu s délkami bočních stěn 125 mm nebo 145 mm.
Pouzdra IP40 z polykarbonátu PC (UL V0) jsou vytvořeny pro teploty od –40 do +100 °C. Jsou k dostání se stojacími patkami pro všechny 47mm varianty a ve světlé šedé (RAL 7035) nebo černé (RAL 9005) barvě.

Univerzální pouzdro UCS s displejem a fóliovou klávesnicí

V praxi se stále častěji používají přístroje s interaktivní obsluhou. Pouzdro elektroniky UCS se pro tyto účely skvěle hodí: jako připravená sada pro připevnění komponent Raspberry Pi, jako verze s integrovaným 2,4palcovým dotykovým displejem nebo zcela idnviduální podle vašeho přání. Pokud potřebujete jiné umístění displeje nebo fóliové klávesnice, tato řada pouzder je k tomu uzpůsobena.

Pouzdra řady UCS s technikou připojení

Inteligentní přístroje na bázi jednodílných počítačů nebo vestavěných desek vyžadují pouzdra, která se přizpůsobí jejich požadavkům. Pasivní připojovací komponenty, např. přístrojové a polní konektory nebo konektory BTB, určují funkčnost přístroje. Pouzdra UCS lze flexibilně přizpůsobit různým aplikacím, protože odnímatelné boční stěny se ideálně hodí k integraci rozhraní.

Řešení chladičů UCS

Integrovatelné chladiče a rozvaděče tepla pomáhají řešit tepelné problémy. Lze je individuálně přizpůsobit vašemu řešení. Díky modulární konstrukci je možné do koncepce odvodu tepla integrovat i složité aplikace. Chladič na bočním panelu navíc poskytuje optimální připojení pro stojící výkonové komponenty.

Často kladené dotazy týkající se volitelných pasivních chladičů

Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035
Chladiče pro pouzdra elektroniky řady ICS podle specifikací zákazníků

Chladiče jsou v současnosti dostupné pro pouzdra řady ICS (Industrial Case System, pro nosné lišty) a UCS (Universal Case System, pro venkovní použití).

Další informace o pasivních chladičích
Rozložený pohled na pouzdro elektroniky ICS 50 s chladičem

Optimální tepelné připojení se realizuje individuálními úpravami chladiče. To se obvykle provádí frézováním chladiče.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Obzvláště velký vliv na spolehlivost a životnost vašeho přístroje má maximální teplota. Při zvýšení teploty o 10 °C se poruchovost zdvojnásobuje.

Další informace o pasivních chladičích
Rozdělování tepla bez chladiče u pouzdra nosné lišty ICS

Malé a výkonné komponenty, vysoké přenosové rychlosti, prach a nedostatečná ventilace pouzdra jsou důvody vysokého teplotního rozdílu ve srovnání s okolním prostředím.

Další informace o pasivních chladičích
Diagram k pouzdru elektroniky ICS50-B122X98-V-V-7035

Grafy v diagramech poskytují informace o tom, jaký výkon smějí komponenty v daném pouzdře odevzdávat, aby nedošlo k překročení teplotního rozdílu vůči okolí. Stoupání přímky popisuje tepelnou vodivost systému. Znázorněné případy se liší jednak celoplošným zahříváním a zahříváním hotspotu o rozměrech 20 x 20 mm, a jednak deskou plošných spojů namontovanou v pouzdře a deskou bez pouzdra.

Další informace o pasivních chladičích
E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.