Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Prázdné pouzdro MCS

Prázdné pouzdro MCS pro aplikace senzorů a IIoT

Prázdná skříň MCS je všestranným řešením, které nabízí více než jen prostor. S tímto plastovým pouzdrem nabízí společnost Phoenix Contact modulární systém monitorovacích skříní (MCS) pro širokou škálu aplikací v průmyslu a technice budov. Prázdné pouzdro přesvědčí po všech stránkách: od rychlé instalace desky plošných spojů přes jednoduchou montáž až po snadnou údržbu zařízení.

Vaše výhody

  • Pohodlné ovládání: kryt zůstává na pouzdru a ruce jsou volné
  • Jednoduchá montáž: všestranná a bez použití nářadí
  • Bezpečný provoz: Univerzální použití pouzdra v mnoha oblastech díky variantám se stupni ochrany IP40 a IP65/IP67
  • Snadná konfigurace online: stavebnicový systém umožňuje vytvoření pouzdra podle vašich představ – stačí pár kliknutí
  • Optimalizovaná instalace na desku plošných spojů: šikmá hrana pouzdra umožňuje téměř vodorovnou instalaci na desku plošných spojů.

Nové produkty

Přehled tří velikostí Monitoring Case System MCS

Monitoring Case System (MCS)

Pro aplikace se senzory a IoT/IIoT

S novou řadou MCS nabízí Phoenix Contact dobře promyšlené pouzdro na různé druhy elektroniky. Zaujme na všech úrovních: od instalace desky plošných spojů a jednoduché montáže až po údržbu přístroje. Modulární konstrukce pouzdra je velmi praktická.

Hlavní vlastnosti

  • 3 velikosti ve 2 variantách: IP40 a IP65/67 (dodatečně s těsněním a DAE)
  • Teplotní rozsah: –40 °C až +85 °C
  • Odolnost proti nárazům: IK07
  • Materiál: PA s GF (UL94 V0)
  • Barvy: Světle šedá (RAL 7035), kryty jsou dostupné také ve žluté (RAL 1018), modré (RAL 5015) a černé (RAL 9005) barvě

Vaše výhody

  • Pohodlná obsluha při instalaci a údržbě zařízení díky volitelným závěsům
  • Flexibilní montáž díky použití volitelné adaptérové desky
  • Bezpečný provoz s vhodným stupněm ochrany
  • Individuální výběr produktů díky modulárnímu stavebnicovému systému
  • Optimalizovaná instalace na desku plošných spojů: šikmá hrana pouzdra umožňuje téměř vodorovnou instalaci na desku plošných spojů.

Volné ruce pro důležité věci Inovativní pouzdro elektroniky, které poskytuje více než jen prostor: systém Monitoring Case

Technik se systémem Monitoring Case System

Přehled hlavních vlastností

Pouzdro elektroniky MCS (Monitoring Case System) odpovídá trendu rozšiřování síťového propojení přístrojů v oblastech průmyslové výroby a automatizace budov. Využijte výhody poskytované variabilitou tohoto prázdného pouzdra z plastu.

Pouzdra elektroniky MCS

Velikosti pouzder Tři velikosti ve dvou variantách IP: IP40 a IP65/67 (dodatečně s těsněním a DAE)
Teplotní rozsah od -40 °C do +85 °C
Materiál PA s GF (UL94 V0)
Barvy Světle šedá (RAL 7035), kryty jsou dostupné také ve žluté (RAL 1018), modré (RAL 5015) a černé (RAL 9005) barvě
Odolnost vůči nárazům IK07
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte si Monitoring Case System

Chcete si prohlédnout a vyzkoušet prázdné pouzdro MCS? Objednejte si bezplatný vzorek. Přesvědčte se o snadné integrovatelnosti desek plošných spojů a flexibilní použitelnosti tohoto plastového pouzdra.

Objednat vzorek
Objednání vzorku prázdného pouzdra řady MCS
Konfigurátor pro prázdná pouzdra MCS

Konfigurátor prázdných pouzder pro aplikace snímačů a IIoT

Nakonfigurujte požadované pouzdro z modulárního systému Monitoring Case System pro svou aplikaci se snímači nebo IIoT. Vyberte při tom stupeň krytí, velikost pouzdra, varianty krytu a barvu.

Stručný přehled pouzder řady MCS

Interaktivní obrazová mapa: Pouzdra řady MCS
Dodatečná možnost ochrany plombováním
Ochrana proti neoprávněnému otevření díky dodatečné možnosti plombování
Dodatečná možnost ochrany plombováním
Individuální přizpůsobitelnost
Individuálně přizpůsobitelná pouzdra s možností potisku a označování i mechanické úpravy pro přístroje podle nových požadavků trhu
Individuální přizpůsobitelnost
Různé funkce krytu
Různé varianty rámečků a krytů umožňují realizaci různých funkcí, od jednoduchého popisování až po mechanickou ochranu.
Různé funkce krytu
Volitelná deska pro rozdílné způsoby upevnění
Přímá montáž na stěnu nebo montáž na sloup, trubku, hliníkový profil, zapuštěnou krabici nebo nosnou lištu díky volitelné desce adaptéru
Volitelná deska pro rozdílné způsoby upevnění
Různé velikosti a varianty IP
Možnost výběru různých velikostí, vždy ve dvou variantách IP (IP40 a IP65/67)
Různé velikosti a varianty IP

Přehled vašich výhod Monitoring Case System je všestranným pomocníkem. Přesvědčí vás s ohledem na použitelnost, osazení, možnosti individualizace, údržbu a odolnost.

Pouzdra elektroniky MCS
Otevřené prázdné pouzdro MCS
Pouzdra elektroniky MCS
Průmyslová pouzdra MCS
Instalace na desky plošných spojů při použití pouzder elektroniky MCS pro aplikace se senzory a IIoT
Pouzdra elektroniky MCS

Pouzdra elektroniky jsou dostupná ve variantách IP40 nebo IP65/IP67, které vyhovují konkrétní oblasti použití. Tím je umožněno, aby tato pouzdra splňovala i nejnáročnější požadavky v oblastech techniky budov nebo průmyslové výroby.

Otevřené prázdné pouzdro MCS

Ovládání pouzdra je pohodlné díky konstrukčním detailům, jakými jsou zejména speciální závěsy, které lze také dodatečně namontovat. Po jejich instalaci lze pouzdro otevírat jako vějíř. Kryt zůstává připojený, ruce jsou volné.

Pouzdra elektroniky MCS

Pouzdro lze montovat různými způsoby. Díky volitelné kombinaci s deskou adaptéru lze pouzdro elektroniky bez použití nářadí bezpečně připevňovat na hliníkové profily, krabice pro zapuštěnou montáž, stožáry nebo stěny a také na profilové nosné lišty.

Průmyslová pouzdra MCS

Stavebnicový systém umožňuje sestavování pouzder podle individuálního přání. V konfigurátoru je možno vybírat různé faktory, jakými jsou stupeň ochrany, velikost, barva a varianty krytu. Pouzdro je doplněno dalším příslušenstvím.

Ke konfigurátoru pro pouzdra MCS
Instalace na desky plošných spojů při použití pouzder elektroniky MCS pro aplikace se senzory a IIoT

Šikmá hrana pouzdra umožňuje téměř vodorovnou instalaci na desku plošných spojů. Předem smontované konektory se zasouvají do otvorů v pouzdru. Pozitivum: Technologie připojení je dobře utěsnitelná na vysoké boční stěně. Základní plochu přitom lze téměř celou využít pro desku plošných spojů.

Monitoring Case System jako všestranný pomocník

Odborná kontrola prázdného pouzdra MCS

Produktová manažerka Lisa Picherer při odborném rozhovoru podrobně vysvětluje výhody inovativního pouzdra elektroniky řady MCS (Monitoring Case System). Přitom se zaměřuje na aspekty nového prázdného pouzdra, které může být užitečné jak pro výrobce přístrojů, tak i pro montéry.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra

Často kladené dotazy Na některé otázky lze snadno odpovědět již předem. Stačí se podívat na naše často kladené dotazy – FAQ.

Muž s otazníkem nad hlavou
Muž s otazníkem nad hlavou
Muž s otazníkem nad hlavou
Muž s otazníkem nad hlavou
Muž s otazníkem nad hlavou
Muž s otazníkem nad hlavou

Prostřednictvím pevně namontovaného těsnění je zajištěno správné uzavření. Těsnění navíc zůstává na pouzdru a nehrozí nebezpečí jeho ztráty.

Muž s otazníkem nad hlavou

U variant pouzder se stupněm ochrany IP67/IP65 je prvek pro vyrovnávání tlaku již předem namontován.

Muž s otazníkem nad hlavou

Pouzdro lze montovat na stěny, stožáry, hliníkové profily, nebo dokonce profilové lišty. To je umožněno volitelnou deskou adaptéru.

Muž s otazníkem nad hlavou

Montáž se provádí bez použití nářadí. Pouzdro se na desku adaptéru jednoduše zapadne. Pouzdro můžete také dodatečně zajistit pomocí šroubů (lze objednat samostatně). Při potřebě demontáže se odstraní použité šrouby a vypáčí se západky, např. pomocí šroubováku, přes vybrání na desce adaptéru.

Muž s otazníkem nad hlavou

Stavebnicový systém vám umožňuje sestavovat si vlastní pouzdra podle individuálních požadavků. Dostupných je několik barev RAL. Navíc lze různě kombinovat různé varianty rámečků a dalšího příslušenství. Informujte se o dalších individuálních provedeních podle specifických požadavků zákazníků.

Více informací o zakázkových pouzdrech elektroniky