Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MCS-78X64-AP-7035 - Deska adaptéru
1524155

Deska adaptéru, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), rozměry: 82,6 x 68,11 x 20,2 mm

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Pohodlná obsluha při instalaci a údržbě zařízení díky volitelným závěsům na krytu pouzdra
Flexibilní montáž díky použití volitelné adaptérové desky
Bezpečný provoz s vhodným stupněm ochrany
Individuální výběr produktů díky modulárnímu stavebnicovému systému
Optimalizovaná instalace desek plošných spojů: šikmý okraj pouzdra umožňuje instalaci desek plošných spojů téměř ve vodorovné poloze

Často kladené otázky


Kam mohu pouzdro namontovat?

Pouzdro lze namontovat na stěny, stožáry, hliníkové profily nebo dokonce na nosné lišty – umožňuje to volitelná adaptérová deska.


Jakým způsobem se pouzdro namontuje nebo odmontuje z adaptérové desky?

Montáž se provádí bez použití nářadí. Pouzdro se zajistí na adaptérové desce. Pouzdro můžete dodatečně zajistit pomocí šroubů (lze objednat zvlášť). Při demontáži případně potřeby odstraňte použité šrouby a vypačte pojistky například pomocí šroubováku přes vybrání na adaptérové desce.


Jaké barvy a další možnosti individualizace jsou k dispozici?

Stavebnicový systém umožňuje sestavit si vlastní pouzdra na míru. K dispozici je několik barev RAL. Různé varianty rámů a dalšího příslušenství lze také všestranně kombinovat. Pro další individualizaci podle přání zákazníka nás prosím kontaktujte.


Jaké barvy jsou k dispozici a které jsou možné?

Pouzdro a adaptérová deska jsou k dispozici v barvě RAL7035 (světle šedá). Rámy jsou k dispozici v barevných variantách RAL7035 (světle šedá), RAL9005 (sytá čerň), RAL5015 (nebesky modrá) a RAL1018 (zinkově žlutá). Můžete si vyžádat barevné varianty podle přání zákazníka. 


Jaké jsou možnosti použití?

Pouzdra jsou vhodná zejména pro použití v technice budov nebo v průmyslu. Díky všestrannému a robustnímu pouzdru jsou však možné i další oblasti použití.