MCS-S-PCB-2,5X8
-
Sada šroubů
1524149
Šrouby do desek plošných spojů pro upevnění druhé desky plošných spojů ve skříních MCS, TORX 2,5x8
Detaily výrobku
Vaše výhody
Často kladené otázky
Proč se používá pevně namontované těsnění?
Pevně namontované těsnění zajišťuje správné uzavření. Navíc zůstává těsnění na pouzdře a neztrácí se.
Existuje způsob, jak vyrovnat tlak?
Ve variantách s krytím IP67/IP65 je prvek pro vyrovnávání tlaku již předem namontován.
Kam mohu pouzdro namontovat?
Pouzdro lze namontovat na stěny, stožáry, hliníkové profily nebo dokonce na nosné lišty – umožňuje to volitelná adaptérová deska.
Jakým způsobem se pouzdro namontuje nebo odmontuje z adaptérové desky?
Montáž se provádí bez použití nářadí. Pouzdro se zajistí na adaptérové desce. Pouzdro můžete dodatečně zajistit pomocí šroubů (lze objednat zvlášť). Při demontáži případně potřeby odstraňte použité šrouby a vypačte pojistky například pomocí šroubováku přes vybrání na adaptérové desce.
Jaké barvy a další možnosti individualizace jsou k dispozici?
Stavebnicový systém umožňuje sestavit si vlastní pouzdra na míru. K dispozici je několik barev RAL. Různé varianty rámů a dalšího příslušenství lze také všestranně kombinovat. Pro další individualizaci podle přání zákazníka nás prosím kontaktujte.
Existuje možnost, jak komponenty vzájemně propojit?
Fóliový závěs, který lze také dodatečně namontovat, udržuje kryt na pouzdra a nechává vám volné ruce.
Jaký stupeň ochrany IP má pouzdro?
Pouzdro je k dispozici ve variantách IP40 nebo IP65/IP67.
Jaké jsou možnosti použití?
Pouzdra jsou vhodná zejména pro použití v technice budov nebo v průmyslu. Díky všestrannému a robustnímu pouzdru jsou však možné i další oblasti použití.