Osazené desky plošných spojů a vhodnou technologii připojení můžete osadit a připájet v jednom pracovním kroku. Využijte ve svém projektu svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in až na 2 úrovních připojení a výměnné svornice až na 3 úrovních připojení. Díky pojistce namontujete pouzdro nosné lišty rychle.
Pouzdro na nosnou lištu, Záslepky pro neosazené body připojení (MSTBO), šířka: 15 mm, výška: 19,05 mm, hloubka: 12,3 mm, barva: červená (podobné RAL 3001)