Modulární pouzdro elektroniky ME

Modulární pouzdra elektroniky ME ve tvaru pohárku se snadnou montáží

Díky modulárním pouzdrům elektroniky řady ME se z osazených desek plošných spojů stávají elektronické moduly s krátkými dobami montáže. Variabilní technologie připojení, konektory sběrnice a modularita zajišťují správnou konstrukci přístroje odpovídající aplikaci. Modulární pouzdra ve tvaru pohárku umožňují rozmanitá řešení pro přenos signálu, výkonu a dat.

Go to Product Detail Page for item 2908362
ME 22,5 UT BU - Spodní část krytu
ME 22,5 UT BU - Spodní část krytu
2908362

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: modrá (podobné RAL 5015), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Go to Product Detail Page for item 2909374
ME 45 UTG GN - Spodní část krytu
ME 45 UTG GN - Spodní část krytu
2909374

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 45,2 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Go to Product Detail Page for item 2907732
ME 22,5 UT KMGY - Spodní část krytu
ME 22,5 UT KMGY - Spodní část krytu
2907732

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Go to Product Detail Page for item 2906775
ME 17,5 UT GN - Spodní část krytu
ME 17,5 UT GN - Spodní část krytu
2906775

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 17,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Go to Product Detail Page for item 2906759
ME 12,5 UT GN - Spodní část krytu
ME 12,5 UT GN - Spodní část krytu
2906759

Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 12,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: zelená (podobné RAL 6021), příčné spojení: bez konektoru sběrnice, počet pólů příčného spojení: není relevantní

Go to Product Detail Page for item 2908472
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Svorka desky plošných spojů
MKDSO 2,5/ 4-R KMGY - Svorka desky plošných spojů
2908472

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSO 2,5/..-R, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Go to Product Detail Page for item 2908485
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Svorka desky plošných spojů
MKDSO 2,5/ 4-L KMGY - Svorka desky plošných spojů
2908485

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 24 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 2,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: MKDSO 2,5/..-L, rozteč: 5 mm, typ připojení: Šroubová svorka s tahovým pouzdrem, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 0 °, barva: světle šedá, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, způsob balení: zabaleno v krabici. Položka s bočním vývodem kontaktů vlevo

Vaše výhody

  • Široký sortiment spojovacího materiálu pro přenos signálu, dat a energie
  • Pohárkový princip pro krátké časy montáže
  • Volitelný konektor na nosnou lištu s pěti nebo čtyřmi paralelními kontakty a sériovým kontaktem pro efektivní komunikaci mezi moduly
  • Funkční zemnící kontakt integrovaný v pouzdru a konektor sběrnice až s 12 póly
  • Cíleným zatlačením na blokovací háky, např. šroubovákem, lze pouzdro pohodlně otevřít.
Bezplatný vzorek
Vyzkoušejte modulární pouzdra řady ME

Chtěli byste vyzkoušet pouzdra elektroniky řady ME s tvarem pohárku usnadňující montáž? – Objednejte si přímo svoji osobní sadu vzorků. Poskytneme vám odborné poradenství při výběru a návrhu pouzder určených pro požadovanou aplikaci. Přesvědčte se o výhodách řešení nabízených společností Phoenix Contact.

Objednat bezplatný vzorek
Pouzdra elektroniky řady ME
Konfigurátor pouzder elektroniky ME ve tvaru pohárku se snadnou montáží

Konfigurátor pouzder elektroniky ve tvaru pohárku se snadnou montáží

Chcete k jednomu modulu připojit až 120 pólů? – Vyberte si z rozdílných velikostí pouzder a jejich horních dílů nejvhodnější konfiguraci pouzdra ME. Ke komunikaci s ostatními moduly na nosné liště můžete dodatečně použít také konektor sběrnice.

Novinky v oblasti techniky připojení přístrojů z nabídky společnosti Phoenix Contact

Novinky v technice připojení přístrojů

Jako přední výrobce konektorů a pouzder elektroniky pracuje společnost Phoenix Contact neustále s cílem vyvíjet nová řešení pro rostoucí požadavky na vaše průmyslové a infrastrukturní aplikace.

Seznamte se s naší novou technikou připojení přístrojů pro přenos signálů, dat a výkonu a s nejrůznějšími pouzdry elektroniky.

Přehled pouzder řady ME

Modulární pouzdra ME ve tvaru pohárku se snadnou montáží
Efektivní komunikace modulu
Volitelné konektory sběrnice na nosnou lištu umožňují efektivní komunikaci mezi moduly.
Efektivní komunikace modulu
Variabilní technologie připojení
Technika připojení v rozteči 3,5–7,5 mm pro široké spektrum použití.
Variabilní technologie připojení
Konektory
Konektor desek plošných spojů řady PSPT pro jednoduchou a rychlou přípojku push-in.
Konektory
Více úrovní připojení
Až 3 úrovně připojení v různých roztečích.
Více úrovní připojení
Integrace příslušenství
Díky speciálnímu velkému krytu pouzdra lze integrovat displeje.
Integrace příslušenství
Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX
Videoanimace k pouzdrům elektroniky ME a ME-MAX YouTube

ME a ME-MAX: systémy pouzder ve flexibilním systému nosných zdí

Pouzdra elektroniky ME a ME-MAX snižují náklady na propojování díky integrované sběrnici na nosnou lištu a modulární konstrukci. Rozsáhlé příslušenství a bezpočet možností přizpůsobení, i v šířce pouzdra, rozšiřují paletu individuálních řešení pouzdra.

Pouzdra ze stavebnicového systému se snadnou montáží

Pouzdro pro osazené desky plošných spojů
Zatlačení šroubovákem na blokovací háky na pouzdře
Konektory sběrnice na nosnou lištu
Pouzdro sběrnice ME s integrovaným funkčním zemnicím kontaktem
Optická vlákna HS LC pro pouzdra elektroniky
Pouzdro pro osazené desky plošných spojů

Osazené desky plošných spojů a vhodnou technologii připojení můžete osadit a připájet v jednom pracovním kroku. Využijte ve svém projektu svorky desek plošných spojů se šroubovým připojením nebo přípojkou push-in až na 2 úrovních připojení a výměnné svornice až na 3 úrovních připojení. Díky pojistce namontujete pouzdro nosné lišty rychle.

Zatlačení šroubovákem na blokovací háky na pouzdře

V případě údržby nebo servisu lze pozdro pohodlně otevřít cíleným zatlačením na blokovací háky, např. šroubovákem.

Konektory sběrnice na nosnou lištu

5pólový konektor sběrnice na nosnou lištu slouží k zásobování energií a k sériovému a paralelnímu přenosu dat. Je namontovaný do nosné lišty a umožňuje s 5 paralelními, resp. 4 paralelními a 1 sériovým kontaktem efektivní komunikaci modulu. Tím se propojí několik namontovaných modulů. Při vytažení přístroje z tohoto spojení se kontaktní řetězec u paralelních kontaktů nepřeruší. S 5 pozlacenými kontakty jsou možné přenosy do 8 A a 125 V.

Pouzdro sběrnice ME s integrovaným funkčním zemnicím kontaktem

Pouzdra sběrnice ME jsou varianta modulárních pouzder elektroniky ME s integrovanou příčnou propojkou. Provedení s 5pólovými nebo 10pólovými paralelními kontakty a s dodatečnými 2 sériovými kontakty nabízí rozsáhlé možnosti použití. Díky provedení s funkčním zemnicím kontaktem integrovaným ve dně pouzdra můžete vsunutou desku plošných spojů přímo spojit s nosnou lištou propojenou se zemí.

Optická vlákna HS LC pro pouzdra elektroniky

Optická vlákna HS LC optimálně přizpůsobená pro pouzdra elektroniky nabízíme v různých provedeních. Navíc jsou odolná vůči elektrostatickému výboji. Zalisované čepy umožňují snadnou montáž na desku s plošnými spoji. V rámci služby zákazníkům pro vás na přání zpracujeme pouzdra elektroniky v požadovaném rozsahu.

Videonávod pro jednoduchou montáž pouzdra elektroniky řady ME
Videonávod pro jednoduchou montáž pouzdra elektroniky řady ME YouTube

Jednoduchá montáž pouzdra elektroniky řady ME

Pouzdro nosné lišty řady ME namontujete během několika kroků. Pohárkový princip značně usnadňuje sestavení. Během chvíle se z vašich osazených desek plošných spojů stanou moduly elektroniky se snadnou montáží pro vaše přístroje.

Modulární pouzdra řady ME-MAX namontovaná na nosné liště

Lze kombinovat s pouzdry elektroniky řady ME-MAX

Konektor sběrnice na nosnou lištu umožňuje kombinovat silné stránky obou řad pouzder ME a ME-MAX v jedné aplikaci.

Hodí se zejména pro tyto obory:

Kromě použití v různých aplikacích se pouzdro ICS uplatňuje mj. v následujících oborech.

E-paper
Přehled portfolia pouzder elektroniky

Seznamte se s pouzdry pro nosnou lištu a pro vnější použití a zjistěte, jak rozmanitě můžete přizpůsobit pouzdra elektroniky svým potřebám.

Otevřít e-paper
Pouzdra nosné lišty a polní pouzdra
Pouzdra elektroniky pro nosnou lištu

Technické základy pouzder elektroniky Možnosti pro použití nosných lišt

Pouzdra elektroniky jsou základním prvkem každého přístroje. Určují jeho vzhled a chrání elektroniku před vnějšími vlivy. Navíc umožňují montáž do nadřazených jednotek. Výrobci zařízení proto musí dbát na mnoho detailů v rámci materiálů a kontrol kvality, a to nejen při konstrukci, ale také při výběru pouzdra. V této brožuře najdete všechny podrobnosti.