ME 22,5 UTG/FE TBUS KMGY
-
Spodní část krytu
2202680
Pouzdro na nosnou lištu, Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s kontaktem FE, vysoké provedení, bez větrací štěrbiny, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 107,3 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný), počet pólů příčného spojení: 5
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Montážní pokyny | Dbejte prosím upozornění pro uživatele v sekci Ke stažení. |
Doporučení | Materiál kontaktní podložky pro konektor sběrnice galvanické zlato (tvrdé zlato) |
Typ produktu | Spodní díl pouzdra |
Druh pouzdra | Pouzdro na nosnou lištu |
Řada pouzder | ME |
Produktová řada | ME 22,5.. |
Provedení | Spodní díl pouzdra bez větrací štěrbiny, ke kompletaci modulu je zapotřebí krytu pouzdra |
Počet pólů | 16 |
4 | |
Max. počet pólů | 0) |
Provedení | Spodní díl pouzdra s kovovým zámkem patky, s kontaktem FE, vysoké provedení |
Větrací otvor k dispozici | ne |
Výkres v měřítku |
|
Šířka | 22,6 mm |
Výška | 99 mm |
Hloubka | 107,3 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty | 100,7 mm |
Hloubka od horní hrany nosné lišty po opěrný bod horní části | 68,5 mm |
Design desky plošných spojů | |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
CTI dle IEC 60112 | 600 |
Materiál pouzdra | PA |
Povrchové vlastnosti | neupravený |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 20 °C | |
Teplota prostředí | 20 °C |
Redukční faktor | 1 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,7 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 30 °C | |
Teplota prostředí | 30 °C |
Redukční faktor | 0,91 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 5,2 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 40 °C | |
Teplota prostředí | 40 °C |
Redukční faktor | 0,81 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4,6 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 50 °C | |
Teplota prostředí | 50 °C |
Redukční faktor | 0,7 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 4 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 60 °C | |
Teplota prostředí | 60 °C |
Redukční faktor | 0,57 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 3,25 W |
Ztrátový výkonz samostatné pouzdro při 70 °C | |
Teplota prostředí | 70 °C |
Redukční faktor | 0,49 |
Montážní poloha | vertikální |
Ztrátový výkonz | 2,8 W |
Vibrační zkouška | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frekvence | 10 - 150 - 10 Hz |
Rychlost rozmítání | 1 oktáva/min. |
Amplituda | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Zrychlení | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Zkušební doba na jednu osu | 2,5 h |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
Zkouška žhavým drátem | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Teplota | 850 °C |
Doba působení | 30 s |
Tepelná odolnost / zkouška kuličkou | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
Teplota | 125 °C |
Délka trvání zkoušky | 1 h |
Síla | 20 N |
Mechanická pevnost / padací buben | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Výška zdvihu | 50 cm |
Frekvence | 10 |
Otřesy | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Forma rázu | Polosinus |
Zrychlení | 15g |
Doba trvání rázu | 11 ms |
Počet rázů v jednom směru | 3 |
Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
Stupeň ochrany (IP kód) | |
Specifikace zkoušky | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Okolní podmínky | |
Max. dosažitelný kód IP | IP20 |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 105 °C (v závislosti na ztrátovém výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 55 °C |
teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 100 °C |
Relativní vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 80 % |
Počet slotů desky plošných spojů | 1 |
Způsob upevnění desky plošných spojů | Vsunutí (volitelná pojistka v podobě pojistky desky plošných spojů proti vytažení) |
Síla desek plošných spojů | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Způsob balení | zabaleno v krabici |
Typ přebalení | Lepenka |
Objednací číslo | 2202680 |
Ks/bal. | 10 Kus |
Minimální objednané množství | 10 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | ACH |
Kód výrobku | ACHAAC |
GTIN | 4055626169835 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 42,45 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 42 g |
Číslo celní sazby | 85389099 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
ME 22,5 OT-MSTBO KMGY - Horní díl pouzdra 2907761
-
ME 22,5 OT-FKDSO KMGY - Horní díl pouzdra 2200323
-
ME 22,5 OT-MKDSO KMGY - Horní díl pouzdra 2908469
-
ME 22,5 OTU-MKDSO KMGY - Horní díl pouzdra 2278953
-
ME 22,5 OT-1MSTBO KMGY - Horní díl pouzdra 2914877
-
ME 22,5 OT-3MSTBO KMGY - Horní díl pouzdra 2914880
-
ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Horní díl pouzdra 2279282
-
ME LPZS - Pojistka proti vytažení z desek plošných spojů 2906911
-
ME DH 27 NS 35 KMGY - Distanční držák 2706289
-
ME DH 36 NS 35 KMGY - Distanční držák 2706292
-
ME B-SA/NS 35 KMGY - Kryt 2706700
-
EML (44X72)R-ME - Etiketa pro pouzdra ME ... UT ... TBUS ... 0828143
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2713722
-
ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201732
-
ME 22,5 TBUS ADAPTER KMGY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2201756
Vaše výhody
Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno