ME 22,5 OTP-MSTBO PS KMGY - Horní díl pouzdra
2279282

Pouzdro na nosnou lištu, Horní díl pouzdra pro konektory s kontaktovou lištou, šířka: 22,6 mm, výška: 99 mm, hloubka: 45,85 mm, barva: světle šedá (podobné RAL 7035)

Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky. Nezbytné příslušenství

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty




Vaše výhody

Montáž bez použití nářadí
V nabídce v konstrukčních šířkách 12,5 mm ... 90 mm, modulárně rozšířitelný
Třída hořlavosti V0 dle klasifikace UL 94
Velký výběr technologií připojení
Možnost montáže na nosnou lištu
Volitelně s integrovaným nebo na nosnou lištu montovatelným konektorem sběrnice