MSTBO 2,5/ 4-G1R KMGY AU - Kontaktová lišta desky plošných spojů
1077608

Zásuvka konektoru desky plošných spojů, barva: světle šedá, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Trn, počet řad: 1, počet pólů: 4, řada výrobků: MSTBO 2,5/..-G1R Au, rozteč: 5 mm, montáž: Vlnové pájení, pin-layout: Lineární pinning, délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 1, systém zásuvných hlavic: COMBICON MSTB 2,5, Orientace tvaru konektoru: Ortogonální, zajištění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s bočním vývodem kontaktů vpravo

Detaily výrobku









Vaše výhody

Směr zasunutí pravoúhle k desce plošných spojů
Dostupné jsou varianty pro vlnové pájení, pájení THR
Vysoká mechanická odolnost a protikorozní ochrana
Trvanlivé přechodové odpory pro trvalé použití
Pozlacené kontakty jsou zárukou dlouhodobě stálé kvality přenosu